Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Tvarový upínač hranatý
K1169

Tvarový upínač hranatý

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso: EN AC-51400.
Upínací klíny: tvrzená ocel.
Provedení: Základní těleso: eloxované v přírodních barvách.
Upínací klíny: brynýrované.
Upozornění:Pomocí bočního upínacího šroubu se ovládá tvarový upínač a obrobek se jím upíná na obvodu.
Jednoduchá a kompaktní konstrukce umožňuje upnutí
2 obrobků.
Upínací zdvih činí max. 0,5 mm.
K zalícování obrysu musí být provedeno předpětí kleštiny.
K tomu je zapotřebí upínacího kroužku, který je součástí dodávky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1169 Tvarový upínač hranatý 291 kB

Výkresy

Tvarový upínač hranatý
Tvarový upínač hranatý

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABB1D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1STUpínací
síla
N
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1169.3204042503254,57,47M3x0,5M4x0,7M64251040253,5525007,5 2 999,88 CZK
K1169.3208042503254,57,77M3x0,5M4x0,7M84251080453,55250014 3 599,96 CZK
K1169.5005062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M106371550305,58550026 3 599,96 CZK
K1169.5010062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M1263715100585,58550046 4 799,34 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33