Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Tahový kužel pro kleštiny na vnitřní upínání
K1185

Tahový kužel pro kleštiny na vnitřní upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno a poniklováno.Upozornění:Tahový kužel je zapotřebí pro kleštiny k vnitřnímu upínání.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1185 Tahový kužel pro kleštiny na vnitřní upínání 124 kB

Výkresy

Tahový kužel pro kleštiny na vnitřní upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1185.0829M813,222,529106 780,26 CZK
K1185.1035M10162735118 809,90 CZK
K1185.1041M10162941138 870,48 CZK
K1185.1247M121833471410 899,60 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33