Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Montážní desky pro tvarový upínač
K0934

Montážní desky pro tvarový upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel k zušlechtění 1.7262.
Provedení: cementováno a brynýrováno.Upozornění:Vhodné k tvarovému upínači:
K0934.065057 a K0934.090072.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0934 Montážní desky pro tvarový upínač 198 kB

Výkresy

Montážní desky pro tvarový upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D4D5HH1H3CADPřís.CenaObjednat
K0934.065038638028M6x124238813 3 421,86 CZK
K0934.0900438010042M8x166043815 4 276,48 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33