Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Sada stabilizátorů obrobku s kufříkem
K1296

Sada stabilizátorů obrobku s kufříkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plastový kufřík.
Obsah viz odpovídající skupina výrobků.
Provedení: Černé.Upozornění:Pomocí sady stabilizátoru mohou být plynule nastavovány rozměry mezi 355–980 mm. Souprava stabilizátoru slouží jako základní vybavení pro podepření obrobků.
Kufřík slouží k uložení jednotlivých dílů stabilizátoru.
Stabilizátor obrobku lze plynule délkově přestavit.
Pomocí svěracího mechanismu je možné hřídel upnutím bezpečně zajistit před tahem a tlakem.
Rozsah dodávky- Kufřík
- Stabilizátor obrobku, K1170.355505
- Prodlužovací hřídel L75, K1186.1625075
- Prodlužovací hřídel L100, K1186.1625100
- Prodlužovací hřídel L150, K1186.1625150
- Přesné seřízení, K1187.25120150
- Upevňovací sada pro T-drážky, 14dílná sada T-drážek, K1189.2514
- 18dílná sada vložek do T-drážky s M10, K0377.10.002
- 22dílná sada vložek do T-drážky s M10, K0377.104.001
- Upínací koule s vrchlíkem M12, K1193.3251240
- Upínací koule s vrchlíkem M16, K1193.3251640
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1296 Sada stabilizátorů obrobku s kufříkem 423 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1CADPřís.CenaObjednat
K1296.925Sada Stabilizátoru Obrobkus kufrem 53 716,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33