Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Utahováky Atlas s kontramaticí
K1233

Utahováky Atlas s kontramaticí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: lakováno s napodobením tepaného kovu, vřeteno s lichoběžníkovým závitem 30 x 6.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1233 Utahováky Atlas s kontramaticí 187 kB

Výkresy

Utahováky Atlas s kontramaticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloRozsah nastaveníZákladová deskaH

H1BSF
kN
CADPřís.CenaObjednat
K1233.01100 - 14076x111100140181760  2 817,10 CZK
K1233.02140 - 20076x111140200181760  3 517,80 CZK
K1233.03200 - 32090x160200320222240  4 919,20 CZK
K1233.04320 - 54090x160320540222525  5 705,70 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33