Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso brynýrováno.
Tlačný čep zušlechtěn a brynýrován.
Odkaz na výkres:
M = kuličkový tlačný šroub
N = průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912

1) Pojistka proti protočení
2) Šroubová podpěra
3) Šestihranná matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0921 Opěrné prvky 257 kB

Výkresy

Opěrné prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BDGHH1H2H3LL1L2L3MNF
N
Utahovací moment
upevňovacích šroubů
Nm
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0921.060291912M6x1035291517,63813815M6x16M640007,506 2 079,44 CZK
K0921.080372216M8x1547372021,150161020M8x20M860001407 2 217,58 CZK
K0921.120473225M12x2057472728,375251530M12x30M12900022111 3 344,52 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33