Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné prvky, obdélníkové
K1946

Opěrné prvky, obdélníkové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro GJL 250, tlačný čep a díly uzávěru ze zušlechtěné oceli.Provedení: Pouzdro lakované, ocelové části, brynýrované.Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro K1961
2) Závitové otvory pro: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1946 Opěrné prvky, obdélníkové 315 kB

Výkresy

Opěrné prvky, obdélníkové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloF
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K1946.01030  7 417,70 CZK
K1946.03030 7 417,70 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33