Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami
K0801

Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy broušené.Upozornění:Výměnné palety s hrubovanými upínacími plochami se společně s upínacími úhelníky používají oboustranně. Výměnné palety se na upínací úhelník vymezují oboustranně a připevní. Umožní se tím racionální výměna upínacích přípravků. Výměnné palety lze obrobit podle požadavků zákazníka.Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912, M16
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0801 Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami 122 kB

Výkresy

Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

HH3L2Počet
upevňovacích
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
K0801.1004040400403703505 20 229,30 CZK
K0801.1005050500404704507 25 416,30 CZK
K0801.1006363630406005807 36 309,00 CZK
K0801.1008080800507707507 60 169,20 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33