Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s hrubovanými upínacími plochami
K1534

Upínací věže z šedé litiny 6stranné s hrubovanými upínacími...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 1 mm.
Upozornění:Upínací věže s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Noha má konečné opracování pro montáž na strojní stůl. Upínací plochy si zákazník může obrobit na konečný rozměr. Upínací věže jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Na vyžádání:další rozměry.Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1534 Upínací věže z šedé litiny 6stranné s hrubovanými upínacími plochami 292 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Upínací věže z šedé litiny 6stranné s hrubovanými upínacími plochami
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADPřís.CenaObjednat
K1534.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055144,6 60 398,00 CZK
K1534.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055144,6 70 928,00 CZK
K1534.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075173,6 85 878,00 CZK
K1534.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075173,6 96 408,00 CZK
K1534.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100202,6 115 804,00 CZK
K1534.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100202,6 156 780,00 CZK
K1534.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135289,6 177 840,00 CZK
K1534.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135289,6 208 312,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33