Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací kostky bez rastrových otvorů
K0805

Upínací kostky bez rastrových otvorů

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.
Upínací plochy jsou ohrubovány s přídavkem 0,5 mm.
Upozornění:Upínací kostky jsou přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a paletám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980.
Šrouby s okem pro přepravu jsou přiloženy k dodávce. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích úhelníků plnily třískami.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0805 Upínací kostky bez rastrových otvorů 260 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Upínací kostky bez rastrových otvorů
Upínací kostky bez rastrových otvorů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEE1GHHmotnost
cca kg
CADPřís.CenaObjednat
K0805.004025155355055251±0,2200125,5 ±0,22050183 na požádání
K0805.00503055355075301±0,2250150,5 ±0,22050231 na požádání
K0805.005030165365075301±0,2250150,5 ±0,22050268 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33