Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory
K0805

Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Upínací kostky s rastrovými otvory se používají na horizontálních obráběcích centrech.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Upínací kostky jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory
Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11Počet
rastrových
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K0805.2120300503005005012M1220M12M10M1215150250200-1501004006417 58 162,00 CZK
K0805.2120400504005005012M1220M16M12M1618250320300200200150552512837 82 550,00 CZK
K0805.2120400654006505012M1220M16M12M16182503203002002001505525176310 114 686,00 CZK
K0805.2120500605006005012M1220M16M12M1618300400200-250200752520049 119 678,00 CZK
K0805.2120500755007505012M1220M16M12M1618300400200-2502007525260412 159 562,00 CZK
K0805.2120630706307005012M1225M16M16M1618350500400-31520010025288511 166 218,00 CZK
K0805.2120630856308505012M1225M16M16M1618350500400-31520010025360514 226 590,00 CZK
K0805.2120800808008005012M1225M16M16M161850064060040040030013525504813 254 306,00 CZK
K0805.21208010080010005012M1225M16M16M161850064060040040030013525648817 352 352,00 CZK
K0805.212100100100010005512M1225M20M20M1618600800200-500400165257921017 415 506,00 CZK
K0805.212100125100012505512M1225M20M20M1618600800200-5004001652510121022 513 032,00 CZK
K0805.2160300503005005016M1620M12M10M1215150250200-1501004006417 62 062,00 CZK
K0805.2160400504005005016M1620M16M12M1618250320300200200150552512837 83 668,00 CZK
K0805.2160400654006505016M1620M16M12M16182503203002002001505525176310 116 896,00 CZK
K0805.2160500605006005016M1620M16M12M1618300400200-250200752520049 121 888,00 CZK
K0805.2160500755007505016M1620M16M12M1618300400200-2502007525260412 162 318,00 CZK
K0805.2160630706307005016M1625M16M16M1618350500400-31520010025288511 168 974,00 CZK
K0805.2160630856308505016M1625M16M16M1618350500400-31520010025360514 231 036,00 CZK
K0805.2160800808008005016M1625M16M16M161850064060040040030013525504813 260 390,00 CZK
K0805.21608010080010005016M1625M16M16M161850064060040040030013525648817 360 126,00 CZK
K0805.216100100100010005516M1625M20M20M1618600800200-500400165257921017 423 826,00 CZK
K0805.216100125100012505516M1625M20M20M1618600800200-5004001652510121022 521 898,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33