Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami
K0805

Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Upínací kostky s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků na horizontálních strojích.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Upínací kostky jsou sladěny se strojními stoly pro obráběcí stroje podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k upevnění palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0805 Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami 394 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami
Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=Šířka
drážky
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K0805.314040050400500235020M16M12M16182503203002002001505510025143 79 222,00 CZK
K0805.314040065400650235020M16M12M16182503203002002001505510025144 111 358,00 CZK
K0805.314050060500600235020M16M12M1618300400200-2502007510025144 109 148,00 CZK
K0805.314050075500750235020M16M12M1618300400200-2502007510025145 151 814,00 CZK
K0805.314063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525144 163 982,00 CZK
K0805.314063085630850235025M16M16M1618350500400-31520010012525145 204 438,00 CZK
K0805.314080080800800235025M16M16M161850064060040040030013515025144 230 464,00 CZK
K0805.3140801008001000235025M16M16M161850064060040040030013515025145 298 610,00 CZK
K0805.31410010010001000235525M20M20M1618600800200-50040016516025145 352 352,00 CZK
K0805.31410012510001250235525M20M20M1618600800200-50040016516025146 431 574,00 CZK
K0805.318040050400500305020M16M12M16182503203002002001505510025183 79 222,00 CZK
K0805.318040065400650305020M16M12M16182503203002002001505510025184 118 014,00 CZK
K0805.318050060500600305020M16M12M1618300400200-2502007510025184 109 148,00 CZK
K0805.318050075500750305020M16M12M1618300400200-2502007510025185 160 680,00 CZK
K0805.318063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525184 165 646,00 CZK
K0805.318063085630850305025M16M16M1618350500400-31520010012525185 214 396,00 CZK
K0805.318080080800800305025M16M16M161850064060040040030013515025184 238 784,00 CZK
K0805.3180801008001000305025M16M16M161850064060040040030013515025185 313 586,00 CZK
K0805.31810010010001000305525M20M20M1618600800200-50040016516025185 352 352,00 CZK
K0805.31810012510001250305525M20M20M1618600800200-50040016516025186 431 574,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33