Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Podložky pro upínací přípravky DIN 6340
K0867

Podložky pro upínací přípravky DIN 6340

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: raženo, lisováno do roviny a zušlechtěno na pevnost 1200-1400 N/mm², černá.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0867 Podložky pro upínací přípravky DIN 6340 166 kB

Výkresy

Podložky pro upínací přípravky DIN 6340

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

D1D2

Hpro
šroub
CADPřís.CenaObjednat
K0867.06Ocel6,4173M6 8,87 CZK
K0867.08Ocel8,4234M8 8,87 CZK
K0867.10Ocel10,5284M10 11,73 CZK
K0867.12Ocel13355M12 16,30 CZK
K0867.16Ocel17456M16 30,32 CZK
K0867.20Ocel21506M20 40,04 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33