Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Lícovaná pouzdra pro rastrové systémy
K0861

Lícovaná pouzdra pro rastrové systémy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Speciální cementační ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0861 Lícovaná pouzdra pro rastrové systémy 278 kB
 Technické pokyny – Rastrové otvory a rastrové rozteče M12 57,3 kB

Výkresy

Lícovaná pouzdra pro rastrové systémy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D

D1LCADPřís.CenaObjednat
K0861.0150830500212 H616 g58 85,18 CZK
K0861.0101230400212 F718 g612 82,72 CZK
K0861.0101640500216 F722 g616 108,65 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33