Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Distanční podložky broušené
K0860

Distanční podložky broušené

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Dosedací plochy, broušené.
Upozornění:Pomocí distanční podložky lze měnit rozsah upnutí upínacích háků a jejich uchycení. Vložíme-li distanční podložku mezi základní těleso a uchycení upínacího háku popř. výškového válce, zabráníme poškození dosedací plochy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0860 Distanční podložky broušené 176 kB

Výkresy

Distanční podložky broušené

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D2HCADPřís.CenaObjednat
K0860.080039243 271,09 CZK
K0860.080059245 244,06 CZK
K0860.080089248 253,89 CZK
K0860.1200112,5401 256,35 CZK
K0860.1200312,5403 268,63 CZK
K0860.1200512,5405 279,83 CZK
K0860.1600116,5501 315,32 CZK
K0860.1600316,5503 332,24 CZK
K0860.1600516,5505 348,35 CZK
K0860.1610516,5605 393,94 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33