|
|
K0864Ploché vodicí vložky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.Upozornění:Ploché vodicí vložky do drážek slouží k vyrovnání přípravků a upínacího nářadí na strojních stolech s T-drážkami podle DIN 650. Šroubují se do směrových drážek přípravků. Ploché vodicí vložky jsou vhodné tehdy, přicházejí-li přípravky na stroje se stejnou šířkou drážky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | BN=Šířka drážky | D | D1 | H | L | T | pro šrouby DIN 84 nebo 912 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0864.10 | 10 | 4,5 | 8 | 8 | 20 | 4,3 | M4x10 | | | 113,54 CZK | | K0864.12 | 12 | 5,3 | 10 | 8 | 20 | 5,3 | M5x12 | | | 113,54 CZK | | K0864.14 | 14 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 139,28 CZK | | K0864.16 | 16 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 139,28 CZK | | K0864.18 | 18 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 154,15 CZK | | K0864.20 | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 154,15 CZK | | K0864.22 | 22 | 6,6 | 11 | 12 | 32 | 6,3 | M6x16 | | | 249,96 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|