Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Konzoly, šedá litina s rastrovými otvory
K0809

Konzoly, šedá litina s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Konzoly se používají k namontování modulárních přípravků. Lze je přesně umístit a upevnit na rastrové systémy. Poloha rastrových otvorů tak může pokračovat na vyšší upínací ploše.
Konzoly slouží též jako základní tělesa pro upínání menších obrobků.
Konzoly systémové velikosti M12 se připevňují lícovanými šrouby K0815.112065. Konzoly systémové velikosti M16 se připevňují lícovanými šrouby K0815.116065.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Otvoru pro lícovaný šroub
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0809 Konzoly, šedá litina s rastrovými otvory 195 kB
 Technické pokyny – Rastrové otvory a rastrové rozteče M12 57,3 kB

Výkresy

Konzoly, šedá litina s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLBHD

D1N1=počet
rastrových
otvorů
Počet
upevňovacích
otvorů
statusCADPřís.CenaObjednat
K0809.21220151520015015012M121510 14 586,00 CZK
K0809.212251520125015020012M122114 18 954,00 CZK
K0809.21225152025015020012M122114výběhovy výrobek 18 954,00 CZK
K0809.21620151520015015016M161510 16 042,00 CZK
K0809.216251520125015020016M162114 20 410,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33