Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1364

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel .Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:

Třmenový úchyt v masivním provedení, kompletně leštěné do vysokého lesku. Díky takto dosažené hloubce drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm nepřilnou zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Spolu s velkými poloměry se madlo extrémně snadno čistí.

Pomocí opěrného talíře, který je volitelně k dostání, se podstatně zvýší dosedací plocha, tzn. přenosné síly.

Jak přímé přišroubování nebo přišroubování s opěrným talířem jako mezikusem se provádí vždy s použitím těsnicích podložek Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Tím odpadá jinak běžné a nákladné přivařování úyhtu, broušení a leštění svarů. Veškerá spojovací místa a šroubovací plochy jsou tak hygienicky bezpečná.

Na vyžádání:Vnější závit, palcový závit, varianty délky a výšky.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy a opěrné podložky.

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1364 Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 324 kB
 Technické pokyny pro Hygienic USIT ® 207 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ®

více informací

Výkresy

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ®

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BDHLRR1TstatusCADPřís.CenaObjednat
K1364.1200512011,8M566,8131,80,51312,5výběhovy výrobek1 555,84 CZK
K1364.2000520011,8M566,8211,80,51312,5výběhovy výrobek1 623,05 CZK
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5výběhovy výrobek1 704,27 CZK
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615výběhovy výrobek1 626,20 CZK
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615výběhovy výrobek1 718,86 CZK
K1364.1200812018M8731380,61920výběhovy výrobek1 765,48 CZK
K1364.3000830018M8733180,61920výběhovy výrobek2 083,80 CZK
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525výběhovy výrobek1 959,96 CZK
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525výběhovy výrobek2 173,31 CZK
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525výběhovy výrobek2 437,86 CZK

Závěrné podložky

více informací

Výkresy

Závěrné podložky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

pro
šrouby
D2

D3D4D5HH1H2R2R3statusCADPřís.CenaObjednat
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6výběhovy výrobek286,86 CZK
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75výběhovy výrobek297,15 CZK
K1365.10M1024,3351610,2127121,2výběhovy výrobek342,63 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33