Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné kotouče
K0812

Otočné kotouče

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Musí-li být hloubkový upínač přestavitelný K0853.920 a K0853.930 přisunut k obrobku pod úhlem např. 30°, lze to provést pomocí otočného kotouče. Jako mezikus se na otočný kotouč namontuje nosná deska CL K0853.940, nasadí se hloubkový upínač a otočí do správné polohy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0812 Otočné kotouče 349 kB

Výkresy

Otočné kotouče

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHR1R2Hmotnost
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0812.242120202080M122014750501070,49výběhovy výrobek1 853,40 CZK
K0812.2421602525100M16261875070,71390,87výběhovy výrobek2 141,69 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33