K0194Obloukové úchyty z plastu, U-profil |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, barva tmavošedá.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | D1 | H | L | L1 | R | R1 | S | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0194.11406 | 114 | 28 | 29 | 6,5 | 10,5 | 48 | 134 | 92 | 117 | 79 | 15 | 6,5 | 1000 | | | 102,96 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|