Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 125°
K1448

Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 125°

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, osy a spojovací prvky eloxovaný hliník.
Nerezová ocel 1.4404, osy a spojovací prvky eloxovaný hliník.
Provedení: Pozinkováno.
Bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy jsou odolné proti ohýbání a zkroucení.

Úhel otevření závisí na tloušťce dveří:
- tloušťka materiálu max. 2 mm: úhel otevření 125°
- tloušťka materiálu max. 8 mm: úhel otevření 110°
- tloušťka materiálu max. 13 mm: úhel otevření 100°
Montáž:- Pro zapuštěnou nebo nasazenou montáž.
- Možnost montáže na pravou nebo levou stranu.
- Pro horizontální nebo vertikální použití.
Odkaz na výkres:
1) zapuštěná montáž
2) nasazená montáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1448 Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 125° 807 kB

Výkresy

Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 125°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A

A1A2BB1B2B3CDSCADPřís.CenaObjednat
K1448.442932ocel443420291369,5324,22 604,89 CZK
K1448.1442932nerezová ocel A4443420291369,5324,22 965,82 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33