Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem
K1810

Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Leštěno nebo pískováno.Upozornění:Kvalitní závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem mají úhel rozevření 95°. Závěsy lze používat v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Závěsy lze objednat v leštěném nebo pískovaném provedení.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1810 Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem 152 kB

Výkresy (celkový přehled)

Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem

Závěsy z nerezové oceli
s upevňovacím šroubem, provedení A

více informací

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli 
s upevňovacím šroubem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníPovrch
základního
tělesa
AA1A2A3BB1HDLCADPřís.CenaObjednat
K1810.82650Aoválleštěný8232232565324M650 857,14 CZK
K1810.82651Aoválpískováno8232232565324M650 886,89 CZK

Závěsy z nerezové oceli
s upevňovacím šroubem, provedení B

více informací

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli 
s upevňovacím šroubem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníPovrch
základního
tělesa
AA1A2A3BB1HDLCADPřís.CenaObjednat
K1810.65650Bkulatýleštěný6540--65254M650 1 112,54 CZK
K1810.65651Bkulatýpískováno6540--65254M650 1 142,57 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33