Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, dlouhé provedení
K1143

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, dlouhé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel A4 1.4401.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rohové závěsy s upevňovacími maticemi a prodlouženým středovým dílem pro vnitřní dveře.
Upevnění se provádí maticemi (M6 nebo M8) zevnitř.
Závěs je univerzálně nasaditelný vlevo nebo vpravo. Úhel rozevření činí 180°. Dodávka se provádí v nesmontovaném stavu.
Upevňovací matice a podložky jsou součástí dodávky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1143 Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, dlouhé provedení 221 kB

Výkresy

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1A2BB1D1

CADPřís.CenaObjednat
K1143.0630028ocel4530104028M6 290,29 CZK
K1143.0829035ocel5029145135M8 423,85 CZK
K1143.10630028nerezová ocel4530104028M6 599,46 CZK
K1143.10829035nerezová ocel5029145135M8 949,81 CZK
K1143.20630028nerezová ocel A44530104028M6 2 508,51 CZK
K1143.20829035nerezová ocel A45029145135M8 2 599,17 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33