Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Spodní uzavírací díly pro čtvrtinové otočné uzávěry
K1732

Spodní uzavírací díly pro čtvrtinové otočné uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zinkový odlitek.Provedení: Poniklováno.Upozornění:Spodní uzavírací díl může být přišroubován nebo přinýtován na rámu.

Čtvrtinový otočný uzávěr se vždy skládá z 1/4 otočného uzávěru, přídržné podložky a spodního uzavíracího dílu.
Příslušenství:Čtvrtinové otočné uzávěry K1730.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1732 Spodní uzavírací díly pro čtvrtinové otočné uzávěry 387 kB

Výkresy

Spodní uzavírací díly pro čtvrtinové otočné uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Názevpro číslo výrobkuCADPřís.CenaObjednat
K1732.06spodní uzavírací dílK1730 30,60 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33