Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou, provedení C
K1367_C

Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:PVC.Provedení: Černé.Upozornění:Profily pro ochranu hran jsou určeny pro zbavení ostrosti, zakrytí nebo ozdobení plechových hran tak, aby nebyly zapotřebí žádné další kroky obrábění. Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1367_C Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou, provedení C 233 kB
 Technické informace o ochraně hran 36,4 kB

Výkresy

Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLRozsah sevření
mm
Minimální poloměr ohybu
mm
B

HCADPřís.CenaObjednat
K1367.217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 367,22 CZK
K1367.217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 824,54 CZK
K1367.217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 1 585,58 CZK
K1367.217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 2 901,18 CZK
K1367.217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 6 908,33 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33