- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1730_SKČtvrtinové otočné uzávěry, s hlavou s drážkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Čtvrtinové otočné uzávěry pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Uzávěr se zavírá a otevírá otočením o 90°. Přitom se tak zvaný příčný kolík v uzavíracím čepu posune přes křivku ve spodním uzavíracím dílu a napne tak pružinu. V koncovém bodě křivky se nachází malé prohloubení, do kterého zacvakne křížový kolík. Předpínací síla uzávěru vytvářená pružinou zajišťuje, že spoj zůstane uzavřený a je zabezpečen proti vibracím.
Všechny součásti uzavíracího systému (uzavírací čep, přídržná podložka a spodní uzavírací díl) jsou spojeny s krytem, resp. s rámem, aby se nemohly ztratit.
Ovládání se provádí pomocí drážky.
Čtvrtinový otočný uzávěr se vždy skládá z 1/4 otočného uzávěru, přídržné podložky a spodního uzavíracího dílu.Technické údaje:Maximální tahová síla 1300 N.Montáž:Do krytu se vyvrtá otvor 8 mm, prostrčí se čep s příčným kolíkem a ze zadní strany se zajistí přídržnou podložkou. V rámu se vyvrtá středový otvor 13 mm a dva upevňovací otvory podle děrové šablony spodního dílu.Příslušenství:Přídržné podložky K1731. Spodní uzavírací díly K1732.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1730.211015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 | | | 70,07 CZK | | K1730.211090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 | | | 70,07 CZK | | K1730.211165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 | | | 70,07 CZK | | K1730.211240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 | | | 70,07 CZK | | K1730.211315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 | | | 70,07 CZK | | K1730.211390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 | | | 70,07 CZK | | K1730.211465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 | | | 70,07 CZK | | K1730.211540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 | | | 70,07 CZK | | K1730.211615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 | | | 70,07 CZK | | K1730.211690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 | | | 70,07 CZK | | K1730.211765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 | | | 70,07 CZK | | K1730.211840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 | | | 70,07 CZK | | K1730.211915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 | | | 70,07 CZK | | K1730.211990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 | | | 70,07 CZK | | K1730.212065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 | | | 70,07 CZK | | K1730.212140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 | | | 70,07 CZK | | K1730.212215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 | | | 70,07 CZK | | K1730.212290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 | | | 70,07 CZK | | K1730.212365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 | | | 70,07 CZK | | K1730.212440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 | | | 70,07 CZK | | K1730.212515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 | | | 70,07 CZK | | K1730.212590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 | | | 70,07 CZK | | K1730.212665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 | | | 70,07 CZK | | K1730.212740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 | | | 70,07 CZK | | K1730.212815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 | | | 70,07 CZK | | K1730.212890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 | | | 70,07 CZK | | K1730.212965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 | | | 70,07 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|