Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Úpinky upínací část kruhová
K0833

Úpinky upínací část kruhová

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso, brynýrované.
Upínací příložka a upínací šroub, zušlechtěné a brynýrované.
Upozornění:Obě strany úpinky je možné využít k upínání obrobků. Úpinky s kruhovou upínací částí lze kombinovat s jinými obráběcími prvky, např. K0839, K0821, K0307.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0833 Úpinky upínací část kruhová 294 kB

Výkresy

Úpinky upínací část kruhová

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNmin.max.CADPřís.CenaObjednat
K0833.121051051681504070703018405M1213153575 9 828,00 CZK
K0833.161101101881905075904024505M1617204595 13 759,20 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33