Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací háky s nákružkem s prodlouženou upínací příložkou
K0013

Upínací háky s nákružkem s prodlouženou upínací příložkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0013 Upínací háky s nákružkem s prodlouženou upínací příložkou 184 kB

Výkresy

Upínací háky s nákružkem s prodlouženou upínací příložkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloCD

D1HH1H2H3LL1L2PRR1SWUpínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K0013.506M6M62056605310,5911881030174,5 1 781,21 CZK
K0013.508M6M82056605310,5911881030174,5 1 781,21 CZK
K0013.510M8M102572796712,51215101012,540196,5 2 107,82 CZK
K0013.512M10M123288968216,51817121216,5502711,8 2 612,32 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33