Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Plochý upínač s excentrem
K1696

Plochý upínač s excentrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Provedení A s polohovacím kolíkem.
Provedení B bez polohovacího kolíku.
Montáž:Viz výkres (provedení A).Přednosti:- Kompaktní a plochý design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1696 Plochý upínač s excentrem 212 kB

Výkresy (celkový přehled)

Plochý upínač s excentrem

Plochý upínač s excentrem, provedení A, s fixačním čepem

více informací

Výkresy

Plochý upínač s excentrem, provedení A, s fixačním čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1696.00130A32245244,545432221191030,81,32,1 1 570,84 CZK

Plochý upínač s excentrem, provedení B, bez fixačního čepu

více informací

Výkresy

Plochý upínač s excentrem, provedení B, bez fixačního čepu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1696.10400B45388365,21063533,530,51561410 1 917,28 CZK
K1696.10600B706012558,215957504622102627 2 286,92 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33