- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Nosné desky slouží k nastavování polohy hloubkových upínačů přestavitelných, osazených a hloubkových upínačů osazených. Průchozí otvor (G) pro šrouby s válcovou hlavou DIN 912 slouží k upevnění nosné desky na příslušných základních tělesech. Závitové otvory (F) slouží k upevnění hloubkových upínačů. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | F | G Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0853.94008116 | 25 | M8 | M8 | 16 | 7 | 50 | 25 | 12,5 | | | 624,90 CZK | | K0853.94008120 | 25 | M8 | M8 | 20 | 9 | 50 | 25 | 12,5 | | | 638,27 CZK | | K0853.94008125 | 25 | M8 | M8 | 25 | 13 | 50 | 25 | 12,5 | | | 652,74 CZK | | K0853.94008132 | 25 | M8 | M8 | 32 | 20 | 50 | 25 | 12,5 | | | 768,22 CZK | | K0853.94008140 | 25 | M8 | M8 | 40 | 28 | 50 | 25 | 12,5 | | | 794,43 CZK | | K0853.94012020 | 35 | M12 | M12 | 20 | 5 | 85 | 50 | 20 | | | 1 025,12 CZK | | K0853.94012025 | 35 | M12 | M12 | 25 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 1 123,67 CZK | | K0853.94012032 | 35 | M12 | M12 | 32 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 1 221,68 CZK | | K0853.94012040 | 35 | M12 | M12 | 40 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 1 318,04 CZK | | K0853.94012050 | 35 | M12 | M12 | 50 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 1 452,36 CZK | | K0853.94016025 | 40 | M16 | M16 | 25 | 6 | 90 | 50 | 25 | | | 1 285,01 CZK | | K0853.94016032 | 40 | M16 | M16 | 32 | 13 | 90 | 50 | 25 | | | 1 423,42 CZK | | K0853.94016040 | 40 | M16 | M16 | 40 | 15 | 90 | 50 | 25 | | | 1 560,47 CZK | | K0853.94016050 | 40 | M16 | M16 | 50 | 15 | 90 | 50 | 25 | | | 1 692,87 CZK | | K0853.94016063 | 40 | M16 | M16 | 63 | 15 | 90 | 50 | 25 | | | 2 009,01 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|