Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Okénka olejoznaku, provedení B, s reflektorem
K0445_B

Okénka olejoznaku, provedení B, s reflektorem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
Reflektor z plastu.
Provedení: Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost až do 90 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu a mrazu.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Reflektor bílý.
Na vyžádání:Těsnění z pryže (NBR).Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Kontrolní označení
3) Reflektor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0445_B Okénka olejoznaku, provedení B, s reflektorem 181 kB

Výkresy

Okénka olejoznaku, provedení B, s reflektorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0445.222038B22G3/8126,512187 27,74 CZK
K0445.228012B28G1/2168122415 31,75 CZK
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 42,33 CZK
K0445.243100B42G1309163625 58,63 CZK
K0445.251114B51G1 1/432101742- 93,81 CZK
K0445.258112B58G1 1/239102150- 118,40 CZK
K0445.274200B74G248122064- 160,73 CZK
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 27,74 CZK
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 28,03 CZK
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 31,75 CZK
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 32,60 CZK
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 50,91 CZK
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 52,91 CZK
K0445.2514015B51M40X1,532101742- 97,81 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33