Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu
K0451_C

Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, polyamid 66, kryt z polyamidu 66. Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna), o-kroužek z gumy (NBR).Provedení: Pouzdro černé, kryt červený. Jemnost filtru 50 µm.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
2) Filtr vzduchu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0451_C Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu 235 kB

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0451.33018C30182314148 38,32 CZK
K0451.33020C3020241415,58 44,04 CZK
K0451.33026C3026301416,59,5 51,48 CZK
K0451.33030C30303414179,5 66,64 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33