Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Olejové lisovací zátky, provedení B, s odvzdušněním
K0451_B

Olejové lisovací zátky, provedení B, s odvzdušněním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt, termoplast, polyamid 66. O-kroužek guma (NBR).Provedení: Pouzdro černé, kryt červený.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0451_B Olejové lisovací zátky, provedení B, s odvzdušněním 217 kB

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení B, s odvzdušněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0451.23018B30182314148 33,18 CZK
K0451.23020B3020241415,58 39,47 CZK
K0451.23026B3026301416,59,5 46,33 CZK
K0451.23030B30303414179,5 60,06 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33