Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez filtru vzduchu
K0465_A

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt termoplast polyamid 66.
Měrka hladiny oleje zinek.
O-kroužek guma (NBR).
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění:Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) Kryt
2) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0465_A Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez filtru vzduchu 128 kB

Výkresy

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez filtru vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1CADPřís.CenaObjednat
K0465.136038A36G3/82341711 60,35 CZK
K0465.141012A41G1/22841812 66,92 CZK
K0465.147034A47G3/43351712 84,08 CZK
K0465.152100A52G13852012 88,66 CZK
K0465.163114A63G1 1/44952313 115,83 CZK
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 117,26 CZK
K0465.1361615A36M16x1,52341711 60,35 CZK
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 61,49 CZK
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 66,92 CZK
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 67,21 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33