Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění
K0455_B

Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. O-kroužek z pryže (NBR).Provedení: Černé.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
2) Otvor pro odvzdušnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0455_B Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění 217 kB

Výkresy

Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0455.220014B20G1/499 13,44 CZK
K0455.220038B20,5G3/8910 14,59 CZK
K0455.228012B28G1/210,510,5 16,87 CZK
K0455.231034B31G3/41211 24,31 CZK
K0455.239100B39G11212 32,32 CZK
K0455.249114B49G1 1/41313,5 47,48 CZK
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 60,06 CZK
K0455.268200B68,5G21516 86,37 CZK
K0455.2201415B20M14X1,599 13,44 CZK
K0455.2201615B20M16X1,5910 14,87 CZK
K0455.2281815B28M18X1,510,510 14,87 CZK
K0455.2282015B28M20X1,510,510 16,87 CZK
K0455.2282215B28M22X1,510,510 17,16 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33