Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B
K1101_B

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66.
Měrka hladiny oleje ocel, fosfátovaná zinkem.
Provedení: Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Tvar B má na boku u šestihranné hlavice odvzdušňovací otvor do 2 do 3,5 mm, v závislosti na velikosti šroubového uzávěru.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Otvor pro odvzdušnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1101_B Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B 222 kB

Výkresy

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD

D1D3LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1101.219014B19G1/447917 40,61 CZK
K1101.222038B22G3/847,51018 41,76 CZK
K1101.228012B28G1/247,51124 45,19 CZK
K1101.234034B34G3/4591130 54,63 CZK
K1101.242100B42G1510,51236 70,93 CZK
K1101.251114B51G1 1/451213,542 91,81 CZK
K1101.2191415B19M14X1,547917 50,34 CZK
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 54,63 CZK
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 56,34 CZK
K1101.2282015B28M20X1,5481024 58,34 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33