- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1319Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Kovové díly nerezová ocel 1.4301.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva komponenty | D | H | G | T | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1319.00800855 | nerezová ocel | šedá | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 | | | 72,93 CZK | | K1319.01501255 | nerezová ocel | šedá | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 | | | 81,51 CZK | | K1319.01501555 | nerezová ocel | šedá | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 | | | 85,51 CZK | | K1319.01502055 | nerezová ocel | šedá | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 | | | 89,80 CZK | | K1319.02001555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 15 | M6 | 5 | 145 | 246 | | | 101,53 CZK | | K1319.02002055 | nerezová ocel | šedá | 20 | 20 | M6 | 5 | 94 | 216 | | | 105,82 CZK | | K1319.02002555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 25 | M6 | 5 | 65 | 169 | | | 118,12 CZK | | K1319.02501555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 15 | M8 | 7 | 270 | 540 | | | 105,82 CZK | | K1319.02502555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 25 | M8 | 7 | 105 | 315 | | | 125,84 CZK | | K1319.02503055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 30 | M8 | 7 | 85 | 281 | | | 137,85 CZK | | K1319.02504055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 40 | M8 | 7 | 75 | 300 | | | 167,02 CZK | | K1319.03001555 | nerezová ocel | šedá | 30 | 15 | M8 | 7 | 545 | 491 | | | 142,71 CZK | | K1319.03002555 | nerezová ocel | šedá | 30 | 25 | M8 | 7 | 160 | 416 | | | 170,74 CZK | | K1319.03003055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 30 | M8 | 7 | 125 | 425 | | | 191,91 CZK | | K1319.03004055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 40 | M8 | 7 | 85 | 315 | | | 219,65 CZK | | K1319.04002055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 20 | M8 | 7 | 550 | 660 | | | 207,06 CZK | | K1319.04002555 | nerezová ocel | šedá | 40 | 25 | M8 | 7 | 500 | 1000 | | | 215,64 CZK | | K1319.04003055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 30 | M8 | 7 | 300 | 870 | | | 231,37 CZK | | K1319.04004055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 40 | M8 | 7 | 260 | 1040 | | | 268,84 CZK | | K1319.05002055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 20 | M10 | 8 | 860 | 860 | | | 276,56 CZK | | K1319.05002555 | nerezová ocel | šedá | 50 | 25 | M10 | 8 | 700 | 1400 | | | 309,17 CZK | | K1319.05003055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 30 | M10 | 8 | 450 | 1575 | | | 350,35 CZK | | K1319.05004055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 40 | M10 | 8 | 350 | 1400 | | | 427,28 CZK | | K1319.05005055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 50 | M10 | 8 | 170 | 850 | | | 500,21 CZK | | K1319.06003055 | nerezová ocel | šedá | 60 | 30 | M10 | 8 | 700 | 1400 | | | 646,07 CZK | | K1319.06004055 | nerezová ocel | šedá | 60 | 40 | M10 | 8 | 400 | 1600 | | | 670,67 CZK | | K1319.06005055 | nerezová ocel | šedá | 60 | 50 | M10 | 8 | 240 | 1200 | | | 699,84 CZK | | K1319.07004255 | nerezová ocel | šedá | 70 | 42 | M10 | 8 | 520 | 2600 | | | 1 065,64 CZK | | K1319.07004555 | nerezová ocel | šedá | 70 | 45 | M10 | 8 | 680 | 3060 | | | 833,69 CZK | | K1319.07502555 | nerezová ocel | šedá | 75 | 25 | M12 | 10 | 1211 | 1816 | | | 646,07 CZK | | K1319.07503055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 30 | M12 | 10 | 1090 | 2289 | | | 707,56 CZK | | K1319.07504055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 40 | M12 | 10 | 500 | 2000 | | | 825,40 CZK | | K1319.07505055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 50 | M12 | 10 | 550 | 2750 | | | 943,51 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|