Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
K1575

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej po párechUpozornění:U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Díky integrovanému samočinnému zásuvu se vodicí kolejnice při zasouvání automaticky zatáhne do koncové polohy.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.
Vezměte na vědomí:Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4A5A6B

HLZdvih
S
Nosnost
na jeden pár v
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1575.030035128---3520812,74630027040 483,05 CZK
K1575.035035128---3524012,74635035040 526,53 CZK
K1575.04003512896--3528812,74640040040 572,86 CZK
K1575.04503512896--3532012,74645045040 624,34 CZK
K1575.05003512896128-3535212,74650050040 669,53 CZK
K1575.05503512896128-3541612,74655055040 717,86 CZK
K1575.06003512896128963541612,74660060040 800,80 CZK
K1575.065035128961281283554412,74665065040 854,00 CZK
K1575.070035128961281923554412,74670070040 906,62 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33