Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
K1578

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej po párechUpozornění:U teleskopické lišty s extra vysunutím je zdvih větší než montážní délka. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.
Vezměte na vědomí:Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4A5A6A7B

HLZdvih
S
Nosnost
na jeden pár v
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1578.025035128----3519212,75025028860 796,22 CZK
K1578.03003512896---3524212,75030033860 860,86 CZK
K1578.03503512896---3529212,75035038860 947,23 CZK
K1578.0400351289696--3534212,75040043860 1 033,03 CZK
K1578.04503512896128--3539212,75045048860 1 118,83 CZK
K1578.0500351289612864-3544212,75050053860 1 205,20 CZK
K1578.0550351289612864323549212,75055058860 1 312,74 CZK
K1578.0600351289612896323554212,75060063860 1 419,99 CZK
K1578.06503512896128160323559212,75065068860 1 527,81 CZK
K1578.07003512896128192323564212,75070073860 1 656,51 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33