- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- K1566
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
- K1567
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
- K1568
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1569
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1571
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1572
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1573
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1574
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1575
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
- K1577
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K1710
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg
- K1578
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1579
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1711
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1712
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1713
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1714
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1715
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K1580
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1716
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K1717
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
- K1718
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
- K1719
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1720
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1721
Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2087
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1717Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Lišty z oceli. Kuličkové klece z oceli. Kuličky z oceli.Provedení: Lišty pozinkované. Kuličkové klece pozinkované. Kuličky kalené.Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení do blokovací polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 80.000 cyklech.
U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Vhodné pro odstup lišt až do 1.000 m.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Přednosti:Zaskočení v uzavřené poloze Rychlé přední odpojení Vhodné pro plochou montáž StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Montáž | Typ výrobku | Nosnost na jeden pár v kg | Druh balení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1717.0305 | boční montáž | standardní | 140 | 1 kus = 1 pár | | | 1 963,10 CZK | | K1717.0356 | boční montáž | standardní | 140 | 1 kus = 1 pár | | | 2 128,41 CZK | | K1717.0407 | boční montáž | standardní | 150 | 1 kus = 1 pár | | | 2 295,72 CZK | | K1717.0457 | boční montáž | standardní | 150 | 1 kus = 1 pár | | | 2 457,31 CZK | | K1717.0508 | boční montáž | standardní | 160 | 1 kus = 1 pár | | | 2 625,77 CZK | | K1717.0559 | boční montáž | standardní | 160 | 1 kus = 1 pár | | | 2 794,51 CZK | | K1717.0610 | boční montáž | standardní | 160 | 1 kus = 1 pár | | | 2 962,96 CZK | | K1717.0660 | boční montáž | standardní | 160 | 1 kus = 1 pár | | | 3 103,10 CZK | | K1717.0711 | boční montáž | standardní | 160 | 1 kus = 1 pár | | | 3 292,72 CZK | | K1717.0762 | boční montáž | standardní | 160 | 1 kus = 1 pár | | | 3 485,48 CZK | | K1717.0813 | boční montáž | standardní | 160 | 1 kus = 1 pár | | | 3 625,34 CZK | | K1717.0864 | boční montáž | standardní | 160 | 1 kus = 1 pár | | | 3 784,07 CZK | | K1717.0914 | boční montáž | standardní | 160 | 1 kus = 1 pár | | | 6 812,52 CZK | |
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | B | H | Zdvih S | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1717.0305 | 31,8 | - | - | 184,2 | 200,2 | 241,3 | - | - | - | - | - | - | - | 179,4 | 198,5 | 19,1 | 70,8 | 304,8 | 304,8 | | | 1 963,10 CZK | | K1717.0356 | 31,8 | - | - | 235 | 251 | 292,1 | - | - | - | - | - | - | - | 230,2 | 249,3 | 19,1 | 70,8 | 355,6 | 355,6 | | | 2 128,41 CZK | | K1717.0407 | 31,8 | - | - | 285,8 | 301,8 | 342,9 | 108 | - | - | - | - | 236,6 | 262 | 281 | 300,1 | 19,1 | 70,8 | 406,4 | 406,4 | | | 2 295,72 CZK | | K1717.0457 | 31,8 | - | - | 336,6 | 352,6 | 393,7 | 108 | - | - | - | - | 287,4 | 312,8 | 331,8 | 350,9 | 19,1 | 70,8 | 457,2 | 457,2 | | | 2 457,31 CZK | | K1717.0508 | 31,8 | - | - | 387,4 | 403,4 | 444,5 | 108 | 171,5 | - | - | - | 338,2 | 363,6 | 382,6 | 401,7 | 19,1 | 70,8 | 508 | 508 | | | 2 625,77 CZK | | K1717.0559 | 31,8 | - | - | 438,2 | 454,2 | 495,3 | 108 | 171,5 | - | - | 328,7 | 389 | 414,4 | 433,4 | 452,5 | 19,1 | 70,8 | 558,8 | 558,8 | | | 2 794,51 CZK | | K1717.0610 | 31,8 | - | - | 489 | 505 | 546,1 | 108 | 171,5 | - | - | 379,5 | 439,8 | 465,2 | 484,2 | 503,3 | 19,1 | 70,8 | 609,6 | 609,6 | | | 2 962,96 CZK | | K1717.0660 | 31,8 | - | - | 539,8 | 555,8 | 596,9 | 108 | 171,5 | - | - | 430,3 | 490,6 | 516 | 535 | 554,1 | 19,1 | 70,8 | 660,4 | 660,4 | | | 3 103,10 CZK | | K1717.0711 | 31,8 | - | - | 590,6 | 606,6 | 647,7 | 108 | 171,5 | - | - | 481,1 | 541,4 | 566,8 | 585,8 | 604,9 | 19,1 | 70,8 | 711,2 | 711,2 | | | 3 292,72 CZK | | K1717.0762 | 31,8 | 203,2 | 469,9 | 641,4 | 657,4 | 698,5 | 108 | 171,5 | - | - | 531,9 | 592,2 | 617,6 | 636,6 | 655,7 | 19,1 | 70,8 | 762 | 762 | | | 3 485,48 CZK | | K1717.0813 | 31,8 | 203,2 | 520,7 | 692,2 | 708,2 | 749,3 | 108 | 171,5 | - | - | 582,7 | 643 | 688,4 | 687,4 | 706,5 | 19,1 | 70,8 | 812,8 | 812,8 | | | 3 625,34 CZK | | K1717.0864 | 31,8 | 203,2 | 571,5 | 743 | 759 | 800,1 | 108 | 171,5 | 349,3 | - | 633,5 | 693,8 | 719,2 | 738,2 | 757,3 | 19,1 | 70,8 | 863,6 | 863,6 | | | 3 784,07 CZK | | K1717.0914 | 31,8 | 203,2 | 622,3 | 793,8 | 809,8 | 850,9 | 108 | 171,5 | 349,3 | 501,7 | 684,3 | 744,6 | 770 | 789 | 808,1 | 19,1 | 70,8 | 914,4 | 914,4 | | | 6 812,52 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|