- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- K1566
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
- K1567
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
- K1568
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1569
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1571
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1572
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1573
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1574
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1575
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
- K1577
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K1710
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg
- K1578
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1579
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1711
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1712
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1713
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1714
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1715
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K1580
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1716
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K1717
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
- K1718
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
- K1719
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1720
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1721
Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2087
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1721Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Lišty z hliníku.
Kuličová klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4021.Provedení: Lišty bez povrchové úpravy. Kuličkové klece bez povrchové úpravy. Kuličky bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 600 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.
Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Po 2000 cyklech se doporučuje opětovné namazání vysokotlakým mazivem.
Koncové zarážky byly testovány při stanovené nosnosti s 10 cykly a rychlostí zastavení 0,8 m/s. Dodatečně se doporučuje externí koncový doraz.Teplotní rozsah:-20 °C až +110 °C. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Montáž | Typ výrobku | Nosnost na jeden pár v kg | Druh balení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1721.0300 | boční montáž | standardní | 240 | 1 kus = 1 pár | | | 7 528,38 CZK | | K1721.0350 | boční montáž | standardní | 255 | 1 kus = 1 pár | | | 7 975,40 CZK | | K1721.0400 | boční montáž | standardní | 270 | 1 kus = 1 pár | | | 8 577,14 CZK | | K1721.0450 | boční montáž | standardní | 285 | 1 kus = 1 pár | | | 9 025,30 CZK | | K1721.0500 | boční montáž | standardní | 300 | 1 kus = 1 pár | | | 9 453,44 CZK | | K1721.0550 | boční montáž | standardní | 300 | 1 kus = 1 pár | | | 9 954,80 CZK | | K1721.0600 | boční montáž | standardní | 300 | 1 kus = 1 pár | | | 10 367,79 CZK | | K1721.0650 | boční montáž | standardní | 295 | 1 kus = 1 pár | | | 11 065,34 CZK | | K1721.0700 | boční montáž | standardní | 290 | 1 kus = 1 pár | | | 11 594,44 CZK | | K1721.0800 | boční montáž | standardní | 270 | 1 kus = 1 pár | | | 12 564,84 CZK | | K1721.0900 | boční montáž | standardní | 250 | 1 kus = 1 pár | | | 13 580,42 CZK | | K1721.1000 | boční montáž | standardní | 230 | 1 kus = 1 pár | | | 15 048,46 CZK | |
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | H | Zdvih S | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1721.0300 | 7,5 | 142,5 | 285 | 75 | 125 | 150 | 26,5 | 80 | 300 | 300 | | | 7 528,38 CZK | | K1721.0350 | 7,5 | 167,5 | 335 | 100 | 150 | 200 | 26,5 | 80 | 350 | 350 | | | 7 975,40 CZK | | K1721.0400 | 7,5 | 192,5 | 385 | 125 | 175 | 250 | 26,5 | 80 | 400 | 400 | | | 8 577,14 CZK | | K1721.0450 | 7,5 | 217,5 | 435 | 150 | 200 | 300 | 26,5 | 80 | 450 | 450 | | | 9 025,30 CZK | | K1721.0500 | 7,5 | 242,5 | 485 | 175 | 225 | 350 | 26,5 | 80 | 500 | 500 | | | 9 453,44 CZK | | K1721.0550 | 7,5 | 267,5 | 535 | 200 | 250 | 400 | 26,5 | 80 | 550 | 550 | | | 9 954,80 CZK | | K1721.0600 | 7,5 | 292,5 | 585 | 225 | 275 | 450 | 26,5 | 80 | 600 | 600 | | | 10 367,79 CZK | | K1721.0650 | 7,5 | 317,5 | 635 | 250 | 300 | 500 | 26,5 | 80 | 650 | 650 | | | 11 065,34 CZK | | K1721.0700 | 7,5 | 342,5 | 685 | 275 | 325 | 550 | 26,5 | 80 | 700 | 700 | | | 11 594,44 CZK | | K1721.0800 | 7,5 | 392,5 | 785 | 325 | 375 | 650 | 26,5 | 80 | 800 | 800 | | | 12 564,84 CZK | | K1721.0900 | 7,5 | 442,5 | 885 | 375 | 425 | 750 | 26,5 | 80 | 900 | 900 | | | 13 580,42 CZK | | K1721.1000 | 7,5 | 492,5 | 985 | 425 | 475 | 850 | 26,5 | 80 | 1000 | 1000 | | | 15 048,46 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|