Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli
K0781

Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Koncovky madla nerez 1.4308.
Spojovací trubka z umělé hmoty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFK).
Provedení: Koncovky madla leštěné.
Spojovací trubka z plastu CFK, bezbarvě lakovaná.
Upozornění:K připevnění trubkových úchytek lze použít nerezové válcové šrouby DIN EN ISO 4762.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0781 Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli 115 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABB1D

D1HH1LL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0781.25025125034,841,6M6256451301198201000 2 547,97 CZK
K0781.30025130034,841,6M6256451351248201000 2 707,28 CZK
K0781.35025135034,841,6M6256451401298201000 2 765,91 CZK
K0781.35035135047,755M6358466424286201000 4 278,56 CZK
K0781.40035140047,755M6358466474336201000 4 482,76 CZK
K0781.45035145047,755M6358466524386201000 4 747,03 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33