K0189_ATřmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze zadní strany |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast Závitové pouzdro z mosazi.Provedení: Třmenové madlo a kryt černé.Na vyžádání:Jiná barevná provedení rukojeti resp. krytky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | B1 | D | H | L | L1 | S | T2 | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0189.109406 | A | 93,5 | 26 | 17 | M6 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 15,5 | 320 | | | 80,65 CZK | | K0189.111706 | A | 117 | 29 | 19 | M6 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 15,5 | 320 | | | 118,69 CZK | | K0189.111708 | A | 117 | 29 | 19 | M8 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 16 | 870 | | | 118,69 CZK | | K0189.113206 | A | 132 | 31 | 20 | M6 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 15,5 | 320 | | | 135,56 CZK | | K0189.113208 | A | 132 | 31 | 20 | M8 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 16 | 870 | | | 135,56 CZK | | K0189.117910 | A | 179 | 35 | 22 | M10 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 22 | 1200 | | | 189,90 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|