Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem
K1527

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast PA6.Provedení: S jemnou strukturou, černé.Upozornění:Tlačítko s červenou nebo zelenou kontrolkou LED.

Provedení A:
Připojení 8pólovým konektorem ve šroubovací ploše raménka madla. (Konektory (K1498) s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně.)

Provedení B:
Připojovací kabel délky 5 m, který vychází ze šroubovací plochy raménka madla.

Elektrické krytí: IP65 ( pro provedení A při našroubovaném konektoru).
Montáž:Ze zadní strany.Odkaz na výkres:
Provedení A: s konektorem
Provedení B: s kabelem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1527 Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem 225 kB
 Technické údaje pro třmenová madla s elektrickou spínací funkcí 85,2 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s konektorem

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s konektorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
komponenty
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1527.11601Azelená16026M66640701018217101000 5 556,12 CZK
K1527.11602Ačervená16026M66640701018217101000 5 556,12 CZK

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s kabelem

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s kabelem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
komponenty
ABD

HH1H2
max.
LL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1527.21601Bzelená16026M666407018217101000 5 476,04 CZK
K1527.21602Bčervená16026M666407018217101000 5 476,04 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33