K1823Koncová podložka z nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Závěrné podložky jsou určené pro třmenové úchyty, zaoblené. Podložka zvětšuje šroubovací plochu, čímž minimalizuje průraz u tenkostěnných plechů.Materiál:Nerezová ocel 1.4404 nebo 1.4305.Provedení: 1.4404 Leštěno nebo otryskáno.
1.4305 Bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | D2 | D3 | D4 | H | H1 | pro šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1823.0321 | 1.4404 | strojně leštěno | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | 23,45 CZK | | K1823.0421 | 1.4404 | strojně leštěno | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 23,45 CZK | | K1823.0521 | 1.4404 | strojně leštěno | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 26,31 CZK | | K1823.0621 | 1.4404 | strojně leštěno | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 26,31 CZK | | K1823.0322 | 1.4404 | matně otryskáno | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | 33,18 CZK | | K1823.0422 | 1.4404 | matně otryskáno | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 33,18 CZK | | K1823.0522 | 1.4404 | matně otryskáno | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 40,04 CZK | | K1823.0622 | 1.4404 | matně otryskáno | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 40,04 CZK | | K1823.0310 | 1.4305 | bez povrchové úpravy | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | 15,16 CZK | | K1823.0410 | 1.4305 | bez povrchové úpravy | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 16,30 CZK | | K1823.0510 | 1.4305 | bez povrchové úpravy | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 22,88 CZK | | K1823.0610 | 1.4305 | bez povrchové úpravy | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 26,03 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|