Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnějším závitem
K1553

Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a není spojení a místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál:Ovládací úchyt a vložka z vyztuženého plastu.
Závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Přednosti:Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1553 Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnějším závitem 214 kB

Výkresy

Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1553.2051X10tmavošedá RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 102,02 CZK
K1553.2051X20tmavošedá RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 102,02 CZK
K1553.2051X30tmavošedá RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 102,02 CZK
K1553.2051X40tmavošedá RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 103,43 CZK
K1553.2061X10tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 102,02 CZK
K1553.2061X20tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 102,02 CZK
K1553.2061X30tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 102,02 CZK
K1553.2061X40tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 103,43 CZK
K1553.2081X10tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 102,02 CZK
K1553.2081X20tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 102,02 CZK
K1553.2081X30tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 102,02 CZK
K1553.2081X40tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 103,43 CZK
K1553.20584X10bezpečnostní červená RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 102,02 CZK
K1553.20584X20bezpečnostní červená RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 102,02 CZK
K1553.20584X30bezpečnostní červená RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 102,02 CZK
K1553.20584X40bezpečnostní červená RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 103,43 CZK
K1553.20684X10bezpečnostní červená RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 102,02 CZK
K1553.20684X20bezpečnostní červená RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 102,02 CZK
K1553.20684X30bezpečnostní červená RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 102,02 CZK
K1553.20684X40bezpečnostní červená RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 103,43 CZK
K1553.20884X10bezpečnostní červená RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 102,02 CZK
K1553.20884X20bezpečnostní červená RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 102,02 CZK
K1553.20884X30bezpečnostní červená RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 102,02 CZK
K1553.20884X40bezpečnostní červená RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 103,43 CZK

Pokyny k tomuto zboží

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33