Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  plochá, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0737

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá, s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0737 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 195 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  plochá, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0737.2062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 159,64 CZK
K0737.2062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 159,64 CZK
K0737.2062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 159,64 CZK
K0737.2062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 159,64 CZK
K0737.2062X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 170,82 CZK
K0737.2062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 170,82 CZK
K0737.2062X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 170,82 CZK
K0737.2062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 170,82 CZK
K0737.2062X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 170,82 CZK
K0737.2062X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 170,82 CZK
K0737.2082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 159,64 CZK
K0737.2082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 159,64 CZK
K0737.2082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 159,64 CZK
K0737.2082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 159,64 CZK
K0737.2082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 170,82 CZK
K0737.2082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 170,82 CZK
K0737.2082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 170,82 CZK
K0737.2082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 170,82 CZK
K0737.2082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 170,82 CZK
K0737.2082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 170,82 CZK
K0737.2102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 159,64 CZK
K0737.2102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 159,64 CZK
K0737.2102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 159,64 CZK
K0737.2102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 159,64 CZK
K0737.2102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 170,82 CZK
K0737.2102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 170,82 CZK
K0737.2102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 170,82 CZK
K0737.2102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 170,82 CZK
K0737.2102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 170,82 CZK
K0737.2102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 170,82 CZK
K0737.3082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72215 175,76 CZK
K0737.3082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72220 175,76 CZK
K0737.3082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72225 175,76 CZK
K0737.3082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72230 175,76 CZK
K0737.3082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72235 187,98 CZK
K0737.3082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72240 187,98 CZK
K0737.3082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72245 187,98 CZK
K0737.3082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72250 187,98 CZK
K0737.3082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72255 187,98 CZK
K0737.3082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72260 187,98 CZK
K0737.3102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72215 175,76 CZK
K0737.3102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72220 175,76 CZK
K0737.3102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72225 175,76 CZK
K0737.3102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72230 175,76 CZK
K0737.3102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72235 187,98 CZK
K0737.3102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72240 187,98 CZK
K0737.3102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72245 187,98 CZK
K0737.3102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72250 187,98 CZK
K0737.3102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72255 187,98 CZK
K0737.3102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72260 187,98 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33