- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0428_AKruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna z termoplastu, tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Kruhová základna z černého termoplastu. Kruhová základna ze zinkové slitiny modře pozinkováno. Kruhová základna z nerezu bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky ECO se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem. Příslušné rektifikační šrouby viz K0429.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | H | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0428.10301 | A | zinek | 30 | 11,5 | 16 | | | 91,23 CZK | | K0428.10401 | A | zinek | 40 | 12 | 18 | | | 100,10 CZK | | K0428.10501 | A | zinek | 50 | 14,5 | 20 | | | 106,39 CZK | | K0428.10302 | A | nerezová ocel | 30 | 11,5 | 22 | | | 200,49 CZK | | K0428.10402 | A | nerezová ocel | 40 | 12 | 24 | | | 267,70 CZK | | K0428.10502 | A | nerezová ocel | 50 | 14,5 | 26 | | | 335,19 CZK | | K0428.10303 | A | termoplast | 30 | 11,5 | 15 | | | 24,60 CZK | | K0428.10403 | A | termoplast | 40 | 12 | 15 | | | 25,45 CZK | | K0428.10503 | A | termoplast | 50 | 14,5 | 15 | | | 26,88 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|