Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso: plast PA 6, vyztužený skelnými vlákny.
Tlačítko: plast PA 6, vyztužený skelnými vlákny.
Odblokovací závora: ocel.
Provedení: Základní těleso, černé.
Tlačítko, červené.
Odblokovací závora, pozinkovaná.
Upozornění:K nouzovému odblokování zaklapávacích uzávěrů na zadní straně. Montáž se provádí bez mechanického opracování pomocí dvou šroubů s válcovou hlavou (přednostně DIN 912 M6x12). Vhodné pro všechny zaklapávací uzávěry.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1497 Nouzové otvírače 549 kB

Výkresy

Nouzové otvírače

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Šířka
drážky
H
min.
H
max.
PCADPřís.CenaObjednat
K1497.930508/10305030-50 742,46 CZK
K1497.960808/10608060-80 742,46 CZK

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33