Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování zakryté
K0047

Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování zakryté

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.

Po zaháknutí upínacího háku do protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 5 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M5).

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.

Každý protikus lze kombinovat s každou stahovací sponou.

Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Odkaz na výkres:
Provedení A standardní
Provedení B s pojistkou
Provedení C se zamykacím kroužkem

1) Děrové šablony pro montáž s protihákem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0047 Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování zakryté 210 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování zakryté

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení A

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0047.1420601ocelA1000 177,61 CZK
K0047.1420602nerezová ocelA1000 362,36 CZK

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení B

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0047.2420601ocelB1000 197,91 CZK
K0047.2420602nerezová ocelB1000 410,41 CZK

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení C

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0047.3420601ocelC1000 197,91 CZK
K0047.3420602nerezová ocelC1000 410,41 CZK

Protikus, provedení A

více informací

Výkresy

Protikus, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0046.9142141ocelA 13,73 CZK
K0046.9142142nerezová ocelA 25,74 CZK

Protikus, provedení B

více informací

Výkresy

Protikus, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0046.9242271ocelB 13,73 CZK
K0046.9242272nerezová ocelB 25,74 CZK

Protikus, provedení C

více informací

Výkresy

Protikus, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0046.9342381ocelC 36,04 CZK
K0046.9342382nerezová ocelC 51,48 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33